Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Tuotekoodi:

1440342

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 3,9293 €
125 - 249 3,7239 €
250 + 3,5048 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

98,23 €

25 x 3,9293 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 2.4 mm
Kierrekoko M3
Kierteen pituus 8.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Tähtikanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä