Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Tuotekoodi:

1440355

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,8438 €
50 - 99 9,2961 €
100 + 8,7485 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

98,44 €

10 x 9,8438 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 3.7 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 10.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Tähtikanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä