Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Tuotekoodi:

1440367

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 36,7329 €
50 + 34,6929 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

367,33 €

10 x 36,7329 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 4.4 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Tähtikanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä