Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Tuotekoodi:

183031570409

359 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,3406 €
250 - 999 2,1221 €
1000 + 1,9578 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

83,52 €

25 x 3,3406 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 2.5 mm
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Kierrekoko M3
Kierteen pituus 15.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä