Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Tuotekoodi:

183032570409

156 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,4895 €
50 + 4,6001 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 2.5 mm
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Kierrekoko M3
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä