Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Tuotekoodi:

183061070409

44 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,0497 €
50 + 7,2836 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

90,50 €

10 x 9,0497 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä