Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Tuotekoodi:

183081570409

994 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 18,3048 €
10 - 49 15,991 €
50 + 14,0743 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

18,30 €

1 x 18,3048 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 15.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä