Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 35.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 35.0 mm long under the head
Tuotekoodi:

183083570409

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 24,4384 €
10 - 49 21,3169 €
50 + 18,7703 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

24,44 €

1 x 24,4384 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 35.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Vaaleanruskea
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä