Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PC

Läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC) valmistettu kuusiokantaruuvi on kestävä ja esteettinen kiinnike, jolla on hyvä lämmönkesto. PC on erinomainen vaihtoehto sähkö-, jälleenmyynti- ja myyntipistealoille.
Tuotekoodi:

193101800022

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 0,8296 €
100 - 499 0,8132 €
500 + 0,7954 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

41,48 €

50 x 0,8296 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 4.0 mm
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 20.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Läpinäkyvä
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polykarbonaatti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä