Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 12.0 mm PEEK

PEEKistä valmistettu kuusiokantaruuvi. Tämä tuote on ihanteellinen vaativissa kohteissa, koska PEEKillä on erinomainen lämmön- ja kemikaalien kesto sekä hyvä mekaaninen lujuus ja jäykkyys. UL94 V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

194101770409

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,49 €
50 - 99 5,3805 €
100 + 5,271 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

54,90 €

10 x 5,49 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 4.0 mm
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 12.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Ruskea
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä