Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Tuotekoodi:

425005000002

693 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,3074 €
250 - 999 0,8556 €
1000 + 0,6681 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

65,37 €

50 x 1,3074 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 5.0 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Väritön
Standardit DIN 912
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä