Valikko Haku

Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 16.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Tuotekoodi:

425007000002

101 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,3827 €
250 - 999 0,9077 €
1000 + 0,7064 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

69,14 €

50 x 1,3827 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot 6.0 mm
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 16.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Väritön
Standardit DIN 912
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä