Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
15,375 € - 17,3054 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
25.0 mm
Tähtikanta
34,6929 € - 36,7329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
40.0 mm
Tähtikanta
11,5415 € - 12,979 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
16.0 mm
Tähtikanta
18,3459 € - 20,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Tähtikanta
29,682 € - 31,4345 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
25.0 mm
Tähtikanta
3,6691 € - 4,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Tähtikanta
5,4216 € - 6,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Tähtikanta
10,6652 € - 12,007 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
25.0 mm
Tähtikanta
0,4942 € - 0,9706 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
5.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2176 € - 0,2687 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
8.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2553 € - 0,3152 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
8.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
6,8181 € - 16,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Tähtikanta
3,8471 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Tähtikanta
1,5334 € - 2,9161 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
8.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4654 € - 1,0268 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
5.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4449 € - 0,983 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Polyamidi
5.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,8392 € - 1,4786 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
5.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,1445 € - 1,8619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
6.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,8488 € - 1,4923 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
6.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,5048 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
Tähtikanta
  • / 10
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440359

Hinta-alue
17,3054 € - 15,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440367

Hinta-alue
36,7329 € - 34,6929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440357

Hinta-alue
12,979 € - 11,5415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440361

Hinta-alue
20,6323 € - 18,3459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440365

Hinta-alue
31,4345 € - 29,682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440343

Hinta-alue
4,1346 € - 3,6691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440349

Hinta-alue
6,0925 € - 5,4216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440353

Hinta-alue
12,007 € - 10,6652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 20.0 mm PA

425003000002

Hinta-alue
0,9706 € - 0,4942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 30.0 mm PA

50M100150S030

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 50.0 mm PA

50M100150S050

Hinta-alue
0,3152 € - 0,2553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Kuusikulmainen kanta
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440377

Hinta-alue
16,1006 € - 6,8181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440344

Hinta-alue
4,3263 € - 3,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 40.0 mm PA

425013000002

Hinta-alue
2,9161 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PA

425002500002

Hinta-alue
1,0268 € - 0,4654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 8.0 mm Polyamidi

425001000002

Hinta-alue
0,983 € - 0,4449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 50.0 mm PA

425005500002

Hinta-alue
1,4786 € - 0,8392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 60.0 mm PA

425010000002

Hinta-alue
1,8619 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PA

425008500002

Hinta-alue
1,4923 € - 0,8488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

1440341

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta