Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
0,0829 € - 0,092 € 7867 Varastossa
11.1 mm
13.5 mm
Musta
PA
10.3 mm
1
0,0754 € - 0,0839 € 19894 Varastossa
6.4 mm
8.0 mm
Valkoinen
Nailon
8.0 mm
1
0,1515 € - 0,1585 € 21704 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Valkoinen
Nailon
10.6 mm
0,1003 € - 0,1115 € 1003 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Musta
PA
10.3 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
0,0754 € - 0,0839 € 37219 Varastossa
8.0 mm
9.5 mm
Musta
PA
8.0 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
0,0754 € - 0,0839 € 21000 Varastossa
8.0 mm
9.5 mm
Valkoinen
Nailon
8.0 mm
1
0,2084 € - 0,8051 € 800 Varastossa
28.6 mm
30.9 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
0,328 € - 1,2123 € 2700 Varastossa
38.1 mm
42.4 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
0,1003 € - 0,1115 € 8248 Varastossa
15.9 mm
18.2 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,1669 € - 0,1768 € 11085 Varastossa
25.4 mm
30.5 mm
Musta
Nailon
11.5 mm
0,1003 € - 0,1115 € 41649 Varastossa
12.7 mm
14.6 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,0829 € - 0,092 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
12.0 mm
Valkoinen
Nailon
10.0 mm
1
0,1003 € - 0,1115 € 13944 Varastossa
14.3 mm
16.7 mm
Valkoinen
Nailon
10.3 mm
1
0,1515 € - 0,1585 € 17270 Varastossa
20.6 mm
22.6 mm
Musta
Nailon
10.6 mm
0,4388 € - 1,9507 € 825 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Musta
Nailon
14.3 mm
0,1038 € - 0,1153 € 1000 Varastossa
15.9 mm
18.5 mm
Musta
Nailon
13.2 mm
0,127 € - 0,2034 € 495 Varastossa
4.8 mm
Valkoinen
PA
5.9 mm
1
0,3648 € - 0,8041 € 425 Varastossa
38.1 mm
Musta
PA
14.3 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Musta

10102640

Hinta-alue
0,092 € - 0,0829 €

Varastotasot
7867 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Valkoinen

10103302

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
19894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103364

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
21704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Musta

10102664

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
1003 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Musta

10261712


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Musta

10102626

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
37219 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Musta

10261699


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Valkoinen

10103319

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261736

Hinta-alue
0,8051 € - 0,2084 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261774

Hinta-alue
1,2123 € - 0,328 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103357

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
8248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10102695

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1669 €

Varastotasot
11085 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103340

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
41649 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103326

Hinta-alue
0,092 € - 0,0829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10103074

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
13944 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Musta

10102688

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
17270 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261798

Hinta-alue
1,9507 € - 0,4388 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nailon Musta

10261705

Hinta-alue
0,1153 € - 0,1038 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Valkoinen

10355619

Hinta-alue
0,2034 € - 0,127 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm PA Musta

10355633

Hinta-alue
0,8041 € - 0,3648 €

Varastotasot
425 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA