Valikko Haku

Kuvullinen tiivistemutteri M10 17.0 316 ruostumaton teräs

Kuvulliset tiivistemutterit ovat kiinnittimiä, joissa on mutteriin liitetty tiivisteosa, jonka tarkoituksena on sulkea aineet sisään ja saasteet ulos. Niitä voidaan käyttää moottoreissa, vaihdelaatikoissa tai ilmasylintereissä. Uudelleenkäytettävät pultit sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Tuotekoodi:

20207816

278 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 7,20 €
50 - 99 5,76 €
100 - 199 5,40 €
200 - 499 5,04 €
500 + 4,68 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,20 €

1 x 7,20 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
A/F 17.0
d2 ±0.05 10.6
h1 18.0
h2 8.0
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä