These Expanding loc-down bolts, also called expansion bolts, are designed to offer fast and secure component clamping. It has an expanding mechanism that allows it to be readily inserted into pre-drilled holes for quick and straightforward clamping, minimising setup time and enhancing productivity.
Once installed, the bolts may be extended, putting pressure on the surrounding components and securely fastening them in place. Used with location pins and drill bushes in plates for quick and precise placement.
It eliminates the requirement for standard bolts while eliminating tooling interference from traditional clamping techniques. It is suited for high-speed machining of components and is utilised in manufacturing, construction, woodworking, and metalworking sectors.
Material: Stainless Steel, Alloy Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Tyyppi | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,39 € - 21,63 € | 5 Varastossa |
M10
|
Seosteräs
|
Loc-down bushing
|
|||||||
127,92 € - 159,90 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12;M16
|
Ruostumaton teräs
|
Endmill cutter
|
|||||||
30,62 € - 36,02 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10;M16
|
Ruostumaton teräs
|
Bushing Installation Tool
|
|||||||
27,59 € - 32,46 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
Seosteräs
|
Loc-down bushing
|
|||||||
73,32 € - 86,26 € | 5 Varastossa |
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Loc-down bolt
|
|||||||
118,46 € - 148,07 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Endmill cutter
|
|||||||
80,56 € - 100,70 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
Ruostumaton teräs
|
Loc-down bolt
|
|||||||
73,32 € - 86,26 € | 9 Varastossa |
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Loc-down bolt
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa