Valikko Haku

Venytettävä suojapussi 108.0 mm 127.5 mm Sininen Silikoni

Blue Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Tuotekoodi:

1474965

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 4,4934 €
400 - 1199 2,1397 €
1200 + 1,4913 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

179,74 €

40 x 4,4934 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 120.0 mm
T 4.0 mm
OD 127.5 mm
Väri Sininen
Materiaali Silikoni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä