Valikko Haku

Venytettävä suojapussi 70.0 mm 97.0 mm Punainen Silikoni

Red Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Tuotekoodi:

1474967

6854 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 3,2407 €
500 - 1499 1,5432 €
1500 + 1,2021 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

162,04 €

50 x 3,2407 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 93.0 mm
T 3.8 mm
OD 97.0 mm
Väri Punainen
Materiaali Silikoni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä