Valikko Haku

Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 303 Ruostumaton teräs

Tämä vakio metrikokoinen laajennettava tiivistetulppa sulkee poratut reiät ja estää ilma- tai kaasuvuodot. O-renkaan urien ei täydy olla teipattuja tai tiivistettyjä eivätkä ne edellytä avarrusta tai kierteitystä. Laajennettava kuula asetetaan tulpan holkkiin reiän tiivistämiseksi, ja se pitää sen paikoillaan.
Tuotekoodi:

20250478

445 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 8.0
l1 8.5
l2 11.6
d2 +0.1|-0.0 8.0
d3 max 7.4
l3 min 8.3
x ±0.2 0.3
Rungon materiaali 303 Ruostumaton teräs
Kuulamateriaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä