Nämä metriset laajennettavat tiivistetulpat on tarkoitettu tarjoamaan tehokas ja korkeapaineinen tiiviys aukoille tai onkaloille estäen pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.
Laajennuskuula laitetaan tulpan holkkiin. Tulpan kuulan erilliset uritetut tiivisterenkaat työnnetään koteloon. Pysyy paikoillaan siten, että kuula on puristettuna kupukantaolkaan.
Se on helppo asentaa, sillä se ei tarvitse kierteitystä, avarrusta, O-renkaan urien työstöä tai teippejä tai tiivisteaineita. Käytetään yleisesti eri käyttökohteissa, kuten fluidijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä, teollisuudessa ja venttiileissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuulamateriaali | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Rungon materiaali | l1 | d1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 Varastossa |
Teräs
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.5
|
6.0
|
||||
915 Varastossa |
Teräs
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
Sinkitty teräs
|
10.0
|
9.0
|
||||
85 Varastossa |
303 Ruostumaton teräs
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
Alumiini
|
10.0
|
9.0
|
||||
23 Varastossa |
Teräs
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
12.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
Alumiini
|
17.0
|
16.0
|
||||
49 Varastossa |
Teräs
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
Sinkitty teräs
|
17.0
|
16.0
|
||||
25 Varastossa |
Teräs
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
22.0
|
20.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
22.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
5.0
|
||||
1247 Varastossa |
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Alumiini
|
5.5
|
5.0
|
||||
280 Varastossa |
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.5
|
6.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
7.5
|
7.0
|
||||
425 Varastossa |
Teräs
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Sinkitty teräs
|
7.5
|
7.0
|
||||
80 Varastossa |
303 Ruostumaton teräs
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
9.0
|
||||
240 Varastossa |
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
10.0
|
||||
334 Varastossa |
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
12.0
|
||||
34 Varastossa |
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
Alumiini
|
11.0
|
10.0
|
||||
174 Varastossa |
Teräs
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
Sinkitty teräs
|
13.0
|
12.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
303 Ruostumaton teräs
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Alumiini
|
15.0
|
14.0
|
||||
50 Varastossa |
Teräs
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Sinkitty teräs
|
19.0
|
18.0
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa