Valikko Haku

Laajennettavat tiivistetulpat - tuumakoko

Varastossa

Nämä tuumakoon laajennettavat tiivistetulpat on tarkoitettu tarjoamaan tehokas ja korkeapaineinen tiiviys aukoille tai onkaloille estäen pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.

Laajennuskuula laitetaan tulpan holkkiin. Tulpan kuulan erilliset uritetut tiivisterenkaat työnnetään koteloon. Pysyy paikoillaan siten, että kuula on puristettuna kupukantaolkaan.

Se on helppo asentaa, sillä se ei tarvitse kierteitystä, avarrusta, O-renkaan urien työstöä tai teippejä tai tiivisteaineita. Käytetään yleisesti eri käyttökohteissa, kuten fluidijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä, teollisuudessa ja venttiileissä.

  • Tarjoaa tehokasta ja korkeapaineista aukkojen tai onkaloiden tiivistystä.
  • Estää pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten fluidi- ja paineilmajärjestelmissä.
Sarjanumero: SRP0192, SRP0191

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulamateriaali Tulppatyyppi l2 d2 +0.004|-0.000 Rungon materiaali l1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Lyhyt
0.17"
0.1562"
Sinkitty teräs
0.125"
0.1562"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Lyhyt
0.16"
0.1250"
303 Ruostumaton teräs
0.125"
0.1250"
4181 Varastossa
303 Ruostumaton teräs
Lyhyt
0.12"
0.0937"
303 Ruostumaton teräs
0.098"
0.0937"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Lyhyt
0.52"
0.4062"
Alumiini
0.365"
0.4062"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Vakio
0.21"
0.1562"
Sinkitty teräs
0.157"
0.1562"
Laajennettava tiivistystulppa 0.1562" 0.125" Sinkitty teräs

20208059


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Laajennettava tiivistystulppa 0.1250" 0.125" 303 Ruostumaton teräs

20207977


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"
Laajennettava tiivistystulppa 0.0937" 0.098" 303 Ruostumaton teräs

20207939


Varastotasot
4181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4062" 0.365" Alumiini

20208394


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Laajennettava tiivistystulppa 0.1562" 0.157" Sinkitty teräs

20208424


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"