Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuulamateriaali Tulppatyyppi l2 d2 +0.004|-0.000 Rungon materiaali l1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Vakio
0.34"
0.2500"
303 Ruostumaton teräs
0.256"
0.2500"
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
Vakio
0.34"
0.2500"
316 ruostumaton teräs
0.256"
0.2500"
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
Vakio
0.40"
0.2812"
316 ruostumaton teräs
0.295"
0.2812"
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
Vakio
0.46"
0.3125"
316 ruostumaton teräs
0.334"
0.3125"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Vakio
0.28"
0.2187"
Alumiini
0.220"
0.2187"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Vakio
0.60"
0.3750"
303 Ruostumaton teräs
0.433"
0.3750"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Vakio
0.60"
0.3750"
Sinkitty teräs
0.433"
0.3750"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Vakio
0.59"
0.4062"
303 Ruostumaton teräs
0.437"
0.4062"
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
Vakio
0.68"
0.4375"
316 ruostumaton teräs
0.515"
0.4375"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Vakio
0.71"
0.4687"
Alumiini
0.512"
0.4687"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Vakio
0.60"
0.3750"
303 Ruostumaton teräs
0.433"
0.3750"
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
Vakio
0.71"
0.4687"
316 ruostumaton teräs
0.512"
0.4687"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Vakio
0.68"
0.4375"
Sinkitty teräs
0.515"
0.4375"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Vakio
0.71"
0.4687"
303 Ruostumaton teräs
0.512"
0.4687"
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
Vakio
0.59"
0.4062"
316 ruostumaton teräs
0.437"
0.4062"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Lyhyt
0.12"
0.0937"
Alumiini
0.098"
0.0937"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Lyhyt
0.16"
0.1250"
Sinkitty teräs
0.125"
0.1250"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Lyhyt
0.17"
0.1562"
Alumiini
0.125"
0.1562"
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Lyhyt
0.17"
0.1562"
Sinkitty teräs
0.125"
0.1562"
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
Lyhyt
0.24"
0.1875"
Alumiini
0.187"
0.1875"
  • / 6
Laajennettava tiivistystulppa 0.2500" 0.256" 303 Ruostumaton teräs

20208547


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.256"
  • l2
    0.34"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Laajennettava tiivistystulppa 0.2500" 0.256" 316 ruostumaton teräs

20208554


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.256"
  • l2
    0.34"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Laajennettava tiivistystulppa 0.2812" 0.295" 316 ruostumaton teräs

20208608


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.2812"
  • l1
    0.295"
  • l2
    0.40"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2812"
Laajennettava tiivistystulppa 0.3125" 0.334" 316 ruostumaton teräs

20208653


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.334"
  • l2
    0.46"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Laajennettava tiivistystulppa 0.2187" 0.220" Alumiini

20208516


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.2187"
  • l1
    0.220"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2187"
Laajennettava tiivistystulppa 0.3750" 0.433" 303 Ruostumaton teräs

20208738


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.3750"
  • l1
    0.433"
  • l2
    0.60"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3750"
Laajennettava tiivistystulppa 0.3750" 0.433" Sinkitty teräs

20208769


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.3750"
  • l1
    0.433"
  • l2
    0.60"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3750"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4062" 0.437" 303 Ruostumaton teräs

20208783


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.437"
  • l2
    0.59"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4375" 0.515" 316 ruostumaton teräs

20208844


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.4375"
  • l1
    0.515"
  • l2
    0.68"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4375"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4687" 0.512" Alumiini

20208905


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.4687"
  • l1
    0.512"
  • l2
    0.71"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4687"
Laajennettava tiivistystulppa 0.3750" 0.433" 303 Ruostumaton teräs

20208745


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.3750"
  • l1
    0.433"
  • l2
    0.60"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3750"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4687" 0.512" 316 ruostumaton teräs

20208899


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.4687"
  • l1
    0.512"
  • l2
    0.71"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4687"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4375" 0.515" Sinkitty teräs

20208868


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.4375"
  • l1
    0.515"
  • l2
    0.68"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4375"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4687" 0.512" 303 Ruostumaton teräs

20208882


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.4687"
  • l1
    0.512"
  • l2
    0.71"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4687"
Laajennettava tiivistystulppa 0.4062" 0.437" 316 ruostumaton teräs

20208790


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Vakio
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.437"
  • l2
    0.59"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Laajennettava tiivistystulppa 0.0937" 0.098" Alumiini

20207953


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Laajennettava tiivistystulppa 0.1250" 0.125" Sinkitty teräs

20208004


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"
Laajennettava tiivistystulppa 0.1562" 0.125" Alumiini

20208042


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Laajennettava tiivistystulppa 0.1562" 0.125" Sinkitty teräs

20208059


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Laajennettava tiivistystulppa 0.1875" 0.187" Alumiini

20208097


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Lyhyt
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.187"
  • l2
    0.24"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"