Valikko Haku

Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Harmaa

Harmaa PP-rengas PU-kotelolla.
Tuotekoodi:

1220424

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 14 26,4331 €
15 - 149 11,1992 €
150 + 10,8432 €
Vakiopakkaus: 15

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

26,43 €

1 x 26,4331 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PP
Kalustepyörän kotelon materiaali PU
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Levina-pyörä
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 100.0 kg
Pyörän leveys 32.0 mm
Pyörän halkaisija 125.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Polyuretaani
Kalustepyöräkotelon viimeistely Ei pinnoitetta
Kokonaiskorkeus 161.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä