Valikko Haku

Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Harmaa

Harmaa väritöntä kumia oleva rullapyörä sopii raskaskäyttöisiin käyttötarkoituksiin, kuten kärryt, kaapit, jäteastiat ja työpisteet.
Tuotekoodi:

491027

48 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
12 + 13,3076 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa useita 12

Kokonaishinta:

159,69 €

12 x 13,3076 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 80.0 kg
Pyörän leveys 27.0 mm
Pyörän halkaisija 125.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 159.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä