Valikko Haku

Laitepyörä 63.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

Mustaa väritöntä kumia oleva rullapyörä sopii raskaskäyttöisiin käyttötarkoituksiin, kuten kärryt, kaapit, jäteastiat ja työpisteet.
Tuotekoodi:

491044

790 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
4 - 39 10,0053 €
40 + 5,1204 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa useita 4

Kokonaishinta:

40,02 €

4 x 10,0053 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Tummanharmaa
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Bolt Hole
Kuormituskapasiteetti 60.0 kg
Pyörän leveys 22.0 mm
Pyörän halkaisija 63.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 90.0 mm
Tullinimike 8302200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä