Valikko Haku

Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

Musta pulttireikäinen pyörä jarrulla, valmistettu lämpömuovautuvasta kumista. Sovelluksiin, joissa tarvitaan matalaa ja vahvaa pyörää.
Tuotekoodi:

491052

64 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 31 18,9182 €
32 + 9,7069 €
Vakiopakkaus: 32

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

18,92 €

1 x 18,9182 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Tummanharmaa
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 60.0 kg
Pyörän leveys 22.0 mm
Pyörän halkaisija 80.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 109.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä