Valikko Haku

Laitepyörä 50.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

Harmaa väritöntä kumia oleva rullapyörä sopii raskaskäyttöisiin käyttötarkoituksiin, kuten kärryt, kaapit, jäteastiat ja työpisteet.
Tuotekoodi:

491060

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
13 - 51 10,6379 €
52 + 5,4627 €
Vakiopakkaus: 52

Tilaa useita 13

Kokonaishinta:

138,29 €

13 x 10,6379 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Tummanharmaa
Kalustepyörän tyyppi Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Nelikulmainen levy
Kuormituskapasiteetti 40.0 kg
Pyörän leveys 18.0 mm
Pyörän halkaisija 50.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 70.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä