Valikko Haku

Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

Harmaa väritöntä kumia oleva rullapyörä sopii raskaskäyttöisiin käyttötarkoituksiin, kuten kärryt, kaapit, jäteastiat ja työpisteet.
Tuotekoodi:

494737

248 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
7 - 69 9,8328 €
70 + 5,2847 €
Vakiopakkaus: 70

Tilaa useita 7

Kokonaishinta:

68,83 €

7 x 9,8328 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kuormituskapasiteetti 40.0 kg
Pyörän leveys 21.5 mm
Pyörän halkaisija 63.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 80.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä