Valikko Haku

Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Harmaa

Harmaa pulttireikäinen pyörä jarrulla, valmistettu luonnonkumista. Sovelluksiin, joissa tarvitaan matalaa ja vahvaa pyörää.
Tuotekoodi:

494747

246 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 59 13,4267 €
60 + 7,1877 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

13,43 €

1 x 13,4267 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Asennustyyppi Bolt Hole
Kuormituskapasiteetti 40.0 kg
Pyörän leveys 21.5 mm
Pyörän halkaisija 63.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 80.5 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä