Valikko Haku

Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Kierrevarsi Harmaa

Harmaa väritön kumirengas ja sinkitty teräskotelo.
Tuotekoodi:

497928

32 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 31 16,5893 €
32 + 7,8997 €
Vakiopakkaus: 32

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

16,59 €

1 x 16,5893 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Kierrevarsipyörä jarrulla
Asennustyyppi Threaded Stem
Pyörän leveys 28.0 mm
Pyörän halkaisija 80.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 123.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä