Valikko Haku

Kierrevarsipyörä jarrulla 125.0 mm 80.0 kg Harmaa

Harmaa väritön kumirengas ja sinkitty teräskotelo.
Tuotekoodi:

497950

54 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 11 34,8751 €
12 + 16,6071 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

34,88 €

1 x 34,8751 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Kalustepyörä kierretapilla
Asennustyyppi Kierrevarsi
Pyörän leveys 28.0 mm
Pyörän halkaisija 125.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 187.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä