Valikko Haku

Kalustepyörä kierretapilla 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

Mustaa väritöntä kumia oleva rullapyörä sopii raskaskäyttöisiin käyttötarkoituksiin, kuten kärryt,kaapit, jäteastiat ja työpisteet.
Tuotekoodi:

497959

44 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 22,7708 €
16 + 10,8432 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

22,77 €

1 x 22,7708 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Tummanharmaa
Kalustepyörän tyyppi Kalustepyörä kierretapilla
Asennustyyppi Threaded Stem
Kuormituskapasiteetti 80.0 kg
Pyörän leveys 33.0 mm
Pyörän halkaisija 100.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 162.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä