Valikko Haku

Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

Väritöntä kumia oleva harmaa kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla ja sinkitty teräskotelo.
Tuotekoodi:

499658

32 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 31 21,2183 €
32 + 10,1039 €
Vakiopakkaus: 32

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

21,22 €

1 x 21,2183 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kuormituskapasiteetti 70.0 kg
Pyörän leveys 44.0 mm
Pyörän halkaisija 50.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Kalustepyöräkotelon viimeistely Sinkitty
Kokonaiskorkeus 79.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä