Valikko Haku

Laipallinen kuulamutteri M8 40.0 5.0 Teräs

Laipallinen kuulamutteri on tärkeä osa kuularuuvikokoonpanoja. Siinä on kiinteä laippa, joka toimii mutterin kiinnityspisteenä, jonka avulla sen voi kiinnittää koneen kehykseen. Laipan toleranssi takaa vähäiset takaiskut sekä erinomaisen tarkkuuden. Valmistettu teräksestä
Tuotekoodi:

20176082

9 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 309,84 €
5 - 19 278,86 €
20 + 247,87 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

309,84 €

1 x 309,84 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 for screw 40.0
Väli/TPI 5.0
Tyyppi Tyyppi 2
d2 tol. G6 63.0
d3 ±0.15 93.0
d4 ±0.15 78.0
d5 for M8
l1 55.0
l2 14.0
w1 ±0.15 70.0
Dyn. load C max. kN 20.69
Static load C0 max. kN 78.34
Stiffness N/µm 617.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483403090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä