Laipalliset kuulamutterit ovat kuularuuvikokoonpanojen oleellisia komponentteja. Näitä tarkkoja mekaanisia komponentteja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä. Näissä muttereissa on laippa, joka on litteä suojaava reuna, joka leviää mutterista ja tarjoaa lisätukea ja helpottaa asennusta.
Sitä käytetään kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutterin kuulalaakerit rullaavat kuularuuvia pitkin sen kääntyessä, mikä takaa sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen. Laipan sietokyky on tiukka, mikä takaa mahdollisimman pienet vastaiskut sekä korkean tarkkuuden.
Näitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Muista, että kuulamutterin irrottaminen mukana tulevasta holkista voi löysentää kuulalaakereita, mikä tekee kuulamutterista hyödyttömän.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1370
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 for screw | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,8545 € - 249,8233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 118,5003 € - 148,1228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
2
|
||
| 134,9105 € - 168,633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 159,8385 € - 199,793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
| 885,6103 € - 1 107,019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
Type 2
|
||
| 324,761 € - 405,9502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
Type 2
|
||
| 134,2238 € - 167,7823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 201,4843 € - 251,8528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 254,0668 € - 317,586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
| 518,7218 € - 648,4017 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
Type 2
|
||
| 132,3993 € - 165,4965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
| 264,163 € - 330,2038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa