Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,3171 € - 0,5795 € 19782 Varastossa
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,616 € - 1,2335 € 1600 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,6329 € - 1,2629 € 43 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,6918 € - 1,385 € 858 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,8588 € - 1,726 € 186 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
16.5 mm
20.0 mm
1,4735 € - 2,9329 € 129 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
1,5156 € - 3,0452 € 250 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
3,6907 € - 5,7957 € 60 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,6511 € - 1,0665 € 147 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,689 € - 1,1254 € 985 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,7732 € - 1,2657 € 171 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,8027 € - 1,3135 € 100 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,4173 € - 2,3154 € 39 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
16.5 mm
25.0 mm
2,0348 € - 3,3539 € 6 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,238 € - 5,4729 € 142 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3396 € - 0,6763 € 8817 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,609 € - 1,218 € 3125 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,6848 € - 1,3682 € 1648 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,7142 € - 1,4314 € 82 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,2461 € - 2,4838 € 84 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
16.5 mm
25.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 10.5 mm 15.0 mm Musta

10050040

Hinta-alue
0,5795 € - 0,3171 €

Varastotasot
19782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.5 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Musta

10323281

Hinta-alue
1,2335 € - 0,616 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Musta

10323328

Hinta-alue
1,2629 € - 0,6329 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Musta

10323366

Hinta-alue
1,385 € - 0,6918 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Musta

10323403

Hinta-alue
1,726 € - 0,8588 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Musta

10323441

Hinta-alue
2,9329 € - 1,4735 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Akselin pituus
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Musta

10323489

Hinta-alue
3,0452 € - 1,5156 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10323526

Hinta-alue
5,7957 € - 3,6907 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Väritön

10322888

Hinta-alue
1,0665 € - 0,6511 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Väritön

10322925

Hinta-alue
1,1254 € - 0,689 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Väritön

10322963

Hinta-alue
1,2657 € - 0,7732 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Väritön

10323007

Hinta-alue
1,3135 € - 0,8027 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Väritön

10323045

Hinta-alue
2,3154 € - 1,4173 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Väritön

10323083

Hinta-alue
3,3539 € - 2,0348 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Väritön

10323120

Hinta-alue
5,4729 € - 4,238 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Musta

10323168

Hinta-alue
0,6763 € - 0,3396 €

Varastotasot
8817 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Musta

10323304

Hinta-alue
1,218 € - 0,609 €

Varastotasot
3125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Musta

10323342

Hinta-alue
1,3682 € - 0,6848 €

Varastotasot
1648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Musta

10323380

Hinta-alue
1,4314 € - 0,7142 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Musta

10323427

Hinta-alue
2,4838 € - 1,2461 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm