Valikko Haku

Laipallinen mutteri TR32 x 6 54.0 Pronssi

Laipallinen pronssimutteri on tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja. Se on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista. Siinä on vasen kierre, ja se kestää korroosiota ja ympäristöolosuhteita.
Tuotekoodi:

20146931

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 121,97 €
10 - 19 109,77 €
20 + 103,67 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

121,97 €

1 x 121,97 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR32 x 6
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 32.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 1710.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Paino kg 0.706
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä