Valikko Haku

Laipallinen mutteri TR40 x 7 66.0 Pronssi

Laipallinen pronssimutteri on tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja. Se on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista. Siinä on vasen kierre, ja se kestää korroosiota ja ympäristöolosuhteita.
Tuotekoodi:

20146993

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 209,87 €
10 - 19 188,88 €
20 + 178,39 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

209,87 €

1 x 209,87 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR40 x 7
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 40.0
Nousu 7.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 2650.0
d2 tol. H9 63.0
d4 78.0
d5 tol. H9 9.0
l1 66.0
l2 16.0
Paino kg 1.700
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä