Valikko Haku

Laipallinen mutteri TR14 x 3 24.0 Pronssi

Sileä laipallinen pronssimutteri on johtoruuvikokoonpanojen osa. Se on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota ja ympäristöolosuhteita.
Tuotekoodi:

20147143

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 43,51 €
10 - 19 39,16 €
20 - 49 36,98 €
50 - 99 34,81 €
100 + 32,63 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

43,51 €

1 x 43,51 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR14 x 3
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 14.0
Nousu 3.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 315.0
d2 tol. H9 30.0
l1 24.0
l2 10.0
Paino kg 0.260
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä