Valikko Haku

Laipalliset pronssimutterit

Varastossa

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1332, SRL1331

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Lähtöjen määrä d3 tol. h11 Osta
21,68 € - 28,91 € 12 Varastossa
25.0
TR10 x 2
10.0
25.0
1.0
42.0
72,31 € - 85,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR28 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
36,84 € - 49,12 € 3 Varastossa
35.0
TR16 x 8
12.0
28.0
2.0
48.0
75,51 € - 88,84 € 1 Varastossa
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
50,59 € - 63,24 € 6 Varastossa
44.0
TR20 x 4
12.0
32.0
1.0
55.0
67,64 € - 84,55 € 13 Varastossa
44.0
TR20 x 4
12.0
32.0
1.0
55.0
70,12 € - 87,65 € 5 Varastossa
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
265,99 € - 295,545 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
TR50 x 8
18.0
72.0
1.0
110.0
95,83 € - 112,74 € 13 Varastossa
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
102,60 € - 120,71 € 18 Varastossa
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
70,29 € - 82,69 € 3 Varastossa
46.0
TR28 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
78,83 € - 92,74 € 20 Varastossa
46.0
TR30 x12
14.0
38.0
2.0
62.0
21,44 € - 28,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
TR10 x 2
6.0
20.0
1.0
35.0
49,32 € - 61,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x10
12.0
32.0
2.0
55.0
54,66 € - 68,33 € 1 Varastossa
44.0
TR24 x10
12.0
32.0
2.0
55.0
178,39 € - 209,87 € 4 Varastossa
66.0
TR40 x 14
16.0
63.0
2.0
95.0
103,67 € - 121,97 € 15 Varastossa
54.0
TR32 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
95,19 € - 111,99 € 5 Varastossa
54.0
TR32 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
23,72 € - 31,63 € 5 Varastossa
20.0
TR12 x 3
7.0
24.0
1.0
42.0
426,89 € - 474,3255 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
TR60 x 9
20.0
88.0
1.0
130.0
  • / 4
Laipallinen mutteri TR10 x 2 25.0 Pronssi

20146603

Hinta-alue
28,91 € - 21,68 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    250.0
Laipallinen mutteri TR28 x 10 46.0 Pronssi

20146856

Hinta-alue
85,07 € - 72,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1200.0
Laipallinen mutteri TR16 x 8 35.0 Pronssi

20146702

Hinta-alue
49,12 € - 36,84 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    530.0
Laipallinen mutteri TR30 x 6 46.0 Pronssi

20146894

Hinta-alue
88,84 € - 75,51 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1370.0
Laipallinen mutteri TR20 x 4 44.0 Pronssi

20146740

Hinta-alue
63,24 € - 50,59 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    870.0
Laipallinen mutteri TR20 x 4 44.0 Pronssi

20146757

Hinta-alue
84,55 € - 67,64 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    870.0
Laipallinen mutteri TR22 x 5 44.0 Pronssi

20146795

Hinta-alue
87,65 € - 70,12 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1030.0
Laipallinen mutteri TR50 x 8 75.0 Pronssi

20147020

Hinta-alue
295,545 € - 265,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    4540.0
Laipallinen mutteri TR30 x 6 46.0 Pronssi

20146900

Hinta-alue
112,74 € - 95,83 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1370.0
Laipallinen mutteri TR36 x 6 54.0 Pronssi

20146962

Hinta-alue
120,71 € - 102,60 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1950.0
Laipallinen mutteri TR28 x 5 46.0 Pronssi

20146863

Hinta-alue
82,69 € - 70,29 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1200.0
Laipallinen mutteri TR30 x12 46.0 Pronssi

20146887

Hinta-alue
92,74 € - 78,83 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1370.0
Laipallinen mutteri TR10 x 2 15.0 Pronssi

20147099

Hinta-alue
28,59 € - 21,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    150.0
Laipallinen mutteri TR22 x10 44.0 Pronssi

20146771

Hinta-alue
61,65 € - 49,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1030.0
Laipallinen mutteri TR24 x10 44.0 Pronssi

20146801

Hinta-alue
68,33 € - 54,66 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1040.0
Laipallinen mutteri TR40 x 14 66.0 Pronssi

20146979

Hinta-alue
209,87 € - 178,39 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • Nousu
    14
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    2650.0
Laipallinen mutteri TR32 x 6 54.0 Pronssi

20146931

Hinta-alue
121,97 € - 103,67 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1710.0
Laipallinen mutteri TR32 x 6 54.0 Pronssi

20146924

Hinta-alue
111,99 € - 95,19 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1710.0
Laipallinen mutteri TR12 x 3 20.0 Pronssi

20147112

Hinta-alue
31,63 € - 23,72 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    228.0
Laipallinen mutteri TR60 x 9 90.0 Pronssi

20147044

Hinta-alue
474,3255 € - 426,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    5490.0