Valikko Haku

Sivusta vedettävä tulppa 17.0 mm 26.0 mm Musta TPR

Tämä sivuvetoliuskalla varustettu tulppa tarjoaa helpon ja nopean sivuvetoluiskan, jonka avulla osa voidaan poistaa käyttökohteesta. Kartiomuodon ansiosta tulppaa tätä osaa voi käyttää erikokoisille sisäläpimitoille. Tämä tulppa on valmistettu TPR-materiaalista, joka on pehmeää ja joustavaa ja takaa tiiviin istuvuuden. Erinomainen suojaamaan kierrereikiä, haponkestävä.
Tuotekoodi:

110294

15500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,4513 €
4000 + 0,2149 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

180,52 €

400 x 0,4513 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali TPR
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä