Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 7.5 mm 6.5 mm 18.5 mm LDPE Musta

This LDPE black parallel plug is easy to pull out from a tight fit with its tear tab, making it quick to fit and remove from its application.
Tuotekoodi:

110817

3562 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2874 €
5000 + 0,1368 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

143,70 €

500 x 0,2874 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali LDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä