Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 8.0 mm 10.5 mm 14.0 mm Vinyyli Vihreä

Vihreä vinyylinen kaksipuoleinen suojatulppa, jonka halkaisija on 8,0 mm | 0,315 on helppo asentaa suojaamaan liitoksia ja tarjoamaan siistin pinnoitteen.
Tuotekoodi:

11808

79984 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2024 €
10000 + 0,0768 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

202,40 €

1000 x 0,2024 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.0 mm
d 8.0 mm
H 10.5 mm
ID 4.9 mm
Materiaali Vinyyli
Väri Vihreä
Vetosuunta No Tab
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä