Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 19.0 mm 12.5 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

Vihreä vinyylinen kaksipuoleinen suojatulppa, jonka halkaisija on 19,0 mm | 0,748 tuumaa, on helppo asentaa suojaamaan liitoksia ja tarjoamaan siistin pinnoitteen.
Tuotekoodi:

11818

1446 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,4427 €
2000 + 0,1684 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

88,54 €

200 x 0,4427 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Vinyyli
Väri Vihreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä