Valikko Haku

Moss-tulppa 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm Vinyyli Vihreä

Vihreä vinyylinen kaksipuoleinen suojatulppa, jonka halkaisija on 16,0 mm | 0,63 tuumaa, on helppo asentaa suojaamaan liitoksia ja tarjoamaan siistin pinnoitteen.
Tuotekoodi:

11820

24000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 5999 0,3852 €
6000 + 0,141 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

231,12 €

600 x 0,3852 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 24.0 mm
d 16.0 mm
ID 12.9 mm
Materiaali Vinyyli
Väri Vihreä
Vetosuunta No Tab
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä