Valikko Haku

Moss-tulppa 6.0 mm 12.0 mm 10.5 mm TPE Musta

This moss plug is made of black thermoplastic (TPE) and can withstand operating temperature range up to 95 C. The material is acid resistant allowing the flanged plug to be used in various applications such as thread masking and general protection.
Tuotekoodi:

12050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2098 €
10000 + 0,087 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

209,80 €

1000 x 0,2098 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 12.0 mm
d 6.0 mm
ID 3.1 mm
Materiaali TPE
Väri Musta
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä