Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 29.0 mm 8.5 mm LDPE Väritön

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Tuotekoodi:

12194

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,2406 €
1500 - 14999 0,0925 €
15000 - 29999 0,0878 €
30000 + 0,0835 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

36,09 €

150 x 0,2406 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 33.0 mm
d 29.0 mm
ID 26.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Väritön
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä