Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 5.0 mm 10.5 mm PVC Musta

Tämä mustasta PVC:stä valmistettu laipallinen tulppa kestää hyvin repeytymistä. Se takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Laippa suojaa hyvin seinää ja helpottaa irrotusta.
Tuotekoodi:

12665

5140 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1173 €
10000 + 0,0458 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

117,30 €

1000 x 0,1173 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PVC
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä