Valikko Haku

Moss-tulppa 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC

Tämä mustasta PVC:stä valmistettu laipallinen tulppa kestää hyvin repeytymistä. Se takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Laippa suojaa hyvin seinää ja helpottaa irrotusta.
Tuotekoodi:

12675

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 5999 0,2599 €
6000 + 0,0989 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

155,94 €

600 x 0,2599 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PVC
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä