Valikko Haku

Moss-tulppa 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Musta

Tämä mustasta PVC:stä valmistettu laipallinen tulppa kestää hyvin repeytymistä. Se takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Laippa suojaa hyvin seinää ja helpottaa irrotusta.
Tuotekoodi:

12681

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,4973 €
2000 + 0,1437 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

99,46 €

200 x 0,4973 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 30.0 mm
d 20.0 mm
ID 17.2 mm
Materiaali PVC
Väri Musta
Vetosuunta No Tab
Tyyppi 5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä